ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

ecolink M12, die sichere Verbindung auch in ATEX-Applikationen.

ecolink M12, die sichere Verbindung auch in ATEX-Applikationen.

Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX Kat. 2D, 3D und 3G.

  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076).
  • Mit EG-Baumusterbescheinigung für Komponenten von DEKRA EXAM.
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung.
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration.
ecolink M12 für ATEX-Anwendungen
Zur Vermeidung von Explosionsgefahr unterliegen elektrische Produkte, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, strengen Auflagen. ifm-Steckverbinder der Serie ecolink erfüllen die strengen Normanforderungen und dürfen damit in ATEX-Bereiche der Kategorie 2D, 3D und 3G eingesetzt werden. Eine für Deutschland zuständige Zulassungsstelle der DEKRA EXAM hat die Steckverbinder baumustergeprüft und bescheinigt. Die EG-Baumusterbescheinigung für Komponenten gilt in allen EU-Ländern. Zur Erfüllung der ATEX-Anforderungen muss die Mutter des Steckverbinders so fest auf den Sensor aufgeschraubt werden, dass ein Öffnen von Hand nicht mehr möglich ist. Bitte beachten Sie unbedingt die empfohlenen Anzugsdrehmomente von 1,2...1,5 Nm!

M12, 4-polig, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67, Umgebungstemperatur -20...60 °C

EVC04A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC05A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC06A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 10 m PUR-Kabel
EVC09A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 0,3 m PUR-Kabel
EVC10A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 0,6 m PUR-Kabel
EVC11A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 1 m PUR-Kabel
EVC07A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC12A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC13A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 10 m PUR-Kabel