ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

MID-Durchflusssensor für exaktes Messen von Trinkwasser.

MID-Durchflusssensor für exaktes Messen von Trinkwasser.

Mit allen Wassern gewaschen!

  • Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik.
  • Geeignet für leitfähige Medien ab 20 μS/cm, Durchflussmenge bis 100 l/min.
  • EPDM-Dichtung für Trinkwasserapplikationen.
  • Verschiedene Prozessadaptionen über Adapter möglich.
  • Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen und Temperaturanzeige.
Messverfahren
Der Durchflusssensor basiert auf dem Faraday’schen Induktionsprinzip. Das in einem Magnetfeld, durch ein Rohr fließende, leitfähige Medium erzeugt eine Spannung, die proportional zur Geschwindigkeit, bzw. der Durchflussmenge ist.
Gerätefunktion
Über Elektroden wird diese Spannung abgegriffen und in einer Auswerteelektronik aufbereitet. Analog-, Binär- und Impulsausgang bieten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Messdaten. Durch die flexible Tasten-Programmierung lässt sich der Durchflusssensor an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Die Montage des Sensors erfolgt über Adapter. Eine hohe Schutzart und ein robustes, kompaktes Gehäuse zeichnen zudem den Sensor im Feld aus.
Einsatzbereich:
Leitfähige, flüssige Medien (Leitfähigkeit: 20 µS/cm / Viskosität: < 70 mm2/s bei 40 °C)

M12-Steckverbindung · DC PNP/NPN · mit Display · EPDM-Dichtungen

SM6100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Schaltpunkt: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Prozessanschluss: G½ flachdichtend
SM7100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Schaltpunkt: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend
SM8100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Schaltpunkt: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend