ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Durchflussmessung für kleine Mengen und Gase.

Durchflussmessung für kleine Mengen und Gase.

Thermisches Messprinzip für Luft oder N2, CO2 und Argon.

  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit im Messbereich.
  • Integrierter Totalisator zum Messen des Gesamtverbrauchs.
  • 4-stelliges 10-Segment Display: Gut lesbar auf weiten Entfernungen.
  • Ausgangsfunktionen frei wählbar: Binär, Analog und Impuls.
  • Kurze Reaktionszeit und große Messdynamik.
Der Erfolg geht weiter
Nach erfolgreicher Markteinführung der efector metris Baureihe, folgen nun zwei weitere Varianten. Eine Variante kommt bei der reinen Messung des Druckluftverbrauchs zum Einsatz und die andere erfasst sicher Gase wie Argon, Kohlendioxid oder Stickstoff.
Geringe Mengen messen
Beide Geräte dienen zur Messung und Erfassung geringer Verbrauchsmengen bis 24,54 Nm3/h. Somit lassen sich Kleinstmengen exakt dosieren, kontrollieren und überwachen.
Überwachung und Dokumentation
Dank des integrierten Totalisators ist es auch bei diesen Geräten möglich, verbrauchte Gesamtmengen auf längere Zeit zu erfassen und zu dokumentieren.

SD5000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,04...15,00 Nm³/h / 0,83 (1,0)...250,0 Nl/min / 0,25 (0,3)...82,9 Nm/s, Schaltpunkt: 0,12...15,00 Nm³/h / 2,0...250,0 Nl/min / 0,7...82,9 Nm/s, Prozessanschluss: G¼ (DN8)
SD5100 - Durchflussmesser für Gase, Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungsüberwachung (analog oder binär) Anzeigeeinheiten: Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C, IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: Ar: 0,08...24,54 / CO2: 0,047 (0,04)...14,38 / N2: 0,05 (0,06)...14,94 Nm³/h, Schaltpunkt: Ar: 0,18...24,54 / CO2: 0,10...14,38 / N2: 0,10...14,94 Nm³/h, Prozessanschluss: G¼ (DN8)