ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Optimierter Drucktransmitter (Baureihe PA) mit verbesserter Genauigkeit.

Optimierter Drucktransmitter (Baureihe PA) mit verbesserter Genauigkeit.

Kompakte und robuste Neuauflage der bewährten Baureihe PA.

  • 0,5 %ige Gesamtgenauigkeit.
  • Varianten mit 4...20 mA Analogausgang.
  • Überlastfest und langzeitstabil durch keramisch-kapazitives Messprinzip.
  • Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis.
Eine neue Generation der Baureihe PA
Das neue Design und die verbesserte Technik dieser bewährten Drucktransmitter-Familie zeichnet sich durch eine höhere Gesamtgenauigkeit von 0,5 % und ein kompakteres Gehäuse aus. Die bewährte Druckaufnahme mittels keramisch-kapazitiver Messzelle sorgt weiterhin für zuverlässige und langzeitstabile Analogwerte in mobilen und stationären Hydraulikapplikationen. Durch das verbesserte Gehäusedesign ergeben sich weitere Anwendungsgebiete und zusätzliche Applikationslösungen. So lassen sich die Geräte noch besser in engen und schwer zugänglichen Applikationen verbauen. Abgerundet wird dieses Update durch einen attraktiven Preis, der dem Mehrwert an maximaler Anlagenverfügbarkeit absolut Rechnung trägt.
Langzeitstabilität
Die maximale Robustheit und die lange Lebensdauer gewährleisten einen störungsfreien und sicheren Betrieb der Drucktransmitter. Das keramisch-kapazitive Messprinzip mit spezieller Abstützung der Messmembrane macht die Drucktransmitter immun gegen Überlastbetrieb und hohe Druckspitzen.

M12 Steckverbindung · Ausgangsfunktion 4...20 mA :

PA3060 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...600 bar, M12-Steckverbindung
PA3020 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PA3021 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PA3022 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PA3023 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PA3024 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung
PA3026 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PA3027 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...1 bar, M12-Steckverbindung
PA3029 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...0 bar, M12-Steckverbindung
PA3521 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PA3522 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PA3524 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

M12 Steckverbindung · Ausgangsfunktion 0...10 V :

PA9020 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PA9021 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PA9022 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PA9023 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PA9024 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung
PA9026 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PA9027 - Elektronischer Drucksensor, e1-konform, Analogausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...1 bar, M12-Steckverbindung