Die O5-Familie wächst weiter: Jetzt auch NPN-Varianten verfügbar.
Lichtschranken mit exzellenter Performance zum niedrigen Preis.
- Der neue Standard für die Verpackungs- und Fördertechnik.
- Extrem hohe Tast- und Reichweiten.
- Höchste Präzision mit Hintergrundausblendung.
- Einstellen leicht gemacht: Der neue Teach-In-Modus.
- Universell zu befestigen durch Systemkomponenten und Montagezubehör.
Allround-Lichtschranke
Hochwertige Technik, außergewöhnliche Leistungsmerkmale und ein überragendes Preis- / Leistungsverhältnis bieten den Einsatz in nahezu jedem Bereich an. Eine einfache Adaption wird durch ein ausgeklügeltes Montagekonzept ermöglicht, das mit speziellen Halterungen sowie einer Adapterplatte ausgerüstet ist. Der variable Anschlussstecker ist um 270° drehbar und somit in jede beliebige Richtung ausrichtbar.
Varianten mit Potentiometer
für leichtes Einstellen und einfache Applikationen.
Varianten mit Teach-In
Durch das innovative Teach-In Verfahren entfällt eine umständliche Programmierung. Es ist je eine Taste für das Lernen eines präzisen Ein- und Ausschaltzustands vorhanden.
Applikationen:
Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik
Reflexlichttaster · Rotlicht 624 nm · M12-Steckverbindung · Hintergrundausblendung
Reflexlichtschranke · Rotlicht 624 nm · M12-Steckverbindung · Polfilter
Einweglichtschranke · Rotlicht 624 nm · M12-Steckverbindung · Sender
![]() | O5S500 - Einweglichtschranke, DC, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...25 m, M12-Steckverbindung |