Der Vision-Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe.
Optische Objektinspektion für Verpackungs-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle.
- Standalone-Gerät mit integrierter Beleuchtung.
- Für Prüfaufgaben mit variablen Merkmalen.
- Kompakte und robuste Bauform.
- Benutzerfreundliche Parametrierung.
- Integrierte Ethernet- Prozess- Schnittstellen (TCP/IP, Ethernet IP).
Standalone-Gerät
mit integrierter Beleuchtung und Auswertung in einem robusten, industrietauglichen IP 67 Gehäuse für den Einsatz im Temperaturbereich von -10...60 °C.
Benutzerfreundliche Parametrierung
Über eine menügeführte Parametriersoftware lassen sich alle Parameter bequem anpassen.
Objekterkennung
Die verwendete Blob-Analyse ermittelt ausgewählte Merkmale von Objekten. Mit ihnen lassen sich Anwesenheit, Größe, Position oder Vollständigkeit überprüfen.
Ethernet- Prozess- Schnittstellen
Die Ethernet-Schnittstelle bietet zusätzlich eine Fernwartung mit Fehlerbild- und Auswertedaten- Speicherung, eine Update-Möglichkeit der Sensoren sowie das Prozessabbild für den Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen.
Applikationen:
Anwesenheits-, Vollständigkeits-, Positions-, Größen- und Qualitätskontrolle sowie Sortieraufgaben.