ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

efector octavis – der neue Ansatz in der Maschinendiagnose.

efector octavis – der neue Ansatz in der Maschinendiagnose.

Schwingungsdiagnosesensor mit ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 2D und 2G

  • Typ VE mit integrierter Auswerteelektronik.
  • Kabelgerät mit 5 m Anschlusskabel.
  • Kommunikation über RS-485-Schnittstelle, ein Alarmausgang.
  • Frequenzselektive Überwachung von Wälzlagern, Unwuchten, Getrieben, Kavitation.
  • Pegelüberwachung, Stoßwert und Mittelwert.
Vernetzbare dezentrale Maschinendiagnose für explosionsgefährdete Bereiche
efector octavis erkennt frühzeitig Unwuchten, Wälzlagerschäden, Ausrichtefehler und fehlerhafte Zahneingriffe. Dies ermöglicht die Verfügbarkeit von Anlagenteilen wie z.B. Getrieben, Elektromotoren, Lüftern und Spindeln zu optimieren und die Effizienz in der Produktion zu erhöhen. Das kompakte Diagnosesystem wertet nach Methoden der Frequenzanalyse die Schwingungssignale aus. Als Sensor dient ein mikromechanischer Beschleunigungssensor. Die Daten werden dezentral erfasst, analysiert und vom System ausgewertet. Die explosionsgeschützte Ausführung verfügt über eine Anschlussleitung, über die sowohl Kommunikation als auch Alarmierung übertragen werden. Die Signalisierung des Alarms erfolgt über Schaltkontakt oder pulsweitenmodulierte Fortschrittsanzeige.

Bis zu 20 Frequenzen im Spektrum frei wählbar, Diagnoselevel einstellbar. Sensor, Auswertung und Diagnose in einem Gerät, 1 Schaltausgang. Sensorprinzip: mikromechanischer Beschleunigungssensor, kapazitives Messprinzip, eine Messachse.

efector octavis

VE113A - Schwingungsdiagnosegerät, Bis zu 20 Frequenzen im Spektrum, frei wählbar, Diagnoselevel einstellbar, ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie 2D Gruppe II, Kategorie 2G Spektrale Analyse / FFT, IP 69K, Umgebungstemperatur -20...70 °C, Anschlussleitung

Zubehör

VES001 - Expertensoftware für efector octavis, Typ VB und VE
E30117 - USB/RS485 - Adapterkabel, Für efector octavis VE113A, Umgebungstemperatur 0...60 °C, USB: Kabellänge 1,5 m / M12-Kabeldose (B-kodiert), Anschlusskabellänge 5 m / M12-Kabelstecker (B-kodiert) / Netzteil E30080, Anschlusskabellänge 1,5 m
E30394 - Profibus-DP Gateway für efector octavis, Potentialgetrennte Profibus RS-485 Schnittstelle, Automatische Profibus Baudratenerkennung, Serielle Schnittstelle zum Feldgerät, Hutschienenmontage, IP 20, Umgebungstemperatur -5...55 °C

Aktuelles Bulletin