ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Cooling- und Protection-Box für Abstandssensoren der Baureihe O1D.

Cooling- und Protection-Box für Abstandssensoren der Baureihe O1D.

Immer schön cool bleiben!

  • Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 180 °C.
  • Robustes Metallgehäuse mit integriertem Kühlkreislauf.
  • Wasser- oder Luftkühlung möglich.
  • Standardisierte Schlauchanschlüsse mit 3/8".
Wenn’s mal heiß hergeht.
Bei Umgebungstemperaturen von bis zu 180 °C sollte leistungsfähige Elektronik gekühlt werden um sie vor Überhitzung zu schützen. Der Abstandssensor O1D mit PMD-Technologie kann nun mithilfe der Cooling-Box auch in Heißbereichen wie z. B. in der Stahlindustrie seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.
Cooling- oder Protection-Box
Über die standardisierten 3/8" Schlauchanschlüsse an einen Kühlkreislauf angeschlossen, kann die Temperatur im Inneren der Cooling-Box auf eine „elektronikfreundliche” Temperatur heruntergekühlt werden. Schraubt man die Schlauchanschlüsse ab, dient die Box als reine Protection-Box für sehr raue Umgebungsbedingungen.
Applikationen:
Stahlerzeugende / stahlverarbeitende Industrie, Glasindustrie

Cooling- und Protection-Box für Abstandssensoren der Baureihe O1D

E21248 - Cooling Box, aktiv gekühltes Schutzgehäuse für Bauform O1D, Umgebungstemperatur 60...180 °C

Aktuelles Bulletin