Weniger ist Mehr. Die präzisen C-Nut-Zylindersensoren.
Klein, feinfühlig und leistungsstark durch neue Sensortechnologie.
- Genaue Schaltpunkterfassung angesichts sehr kleiner Hysterese von ≤ 1 mm.
- Kurzer Überfahrweg von = 5 mm zur punktgenauen Positionserkennung.
- Sichere Detektion schwacher Magnetfelder.
- Praktisch: Einfach von oben in die Nut einsetzbar.
- Erhältlich als 25,8 mm flache, bündige oder 17,5 mm kurze Bauform.
AMR-Zelle als feiner Fühler
In den neuen C-Nut-Zylindersensoren ist jetzt ein AMR-Element eingebaut. Dieses arbeitet nach dem magnetoresistiven Verfahren. Das AMR-Element reagiert feinfühlig auf Magnetfeldänderungen. Dies führt zu einer exakten Schaltpunkterkennung, wichtig insbesondere für Kurzhubzylinder.
Robuste Ausführung und gute Fixierung
Der Sensor ist sofort durch seine selbstklemmende Fixierung mechanisch stabil in der C-Nut eingeklemmt. Die Fixierung am Ende des Gehäuses bietet zusätzlich eine ausgezeichnete Kabelzugentlastung.
Zwei bewährte Bauformen
Sie können zwischen einer 17,5 mm kurzen, nicht bündigen und einer 25,8 mm flachen, bündigen Bauform wählen.
Applikationen
C-Nut-Zylindersensoren mit AMR-Zelle für den Einsatz in industrieller Umgebung, Handlingsmaschinen oder im Werkzeugbau.
Nicht bündig, kurze Bauform
Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung
Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung drehbar
Anschlussleitung 2 m PUR
![]() | MK5329 - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, DC PNP, Schließer, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C, PUR-Kabel |
Bündig, flache Bauform
Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung
Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung drehbar
Anschlussleitung 2 m PUR![]() | MK5325 - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C, PUR-Kabel |