C-Nut-Zylindersensoren in kurzer oder bündiger Variante.
Eine clevere Alternative zum Reed-Schalter.
- Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage.
- Praktisch: Einfach von oben in die C-Nut einsetzbar.
- Gerätevarianten mit Anschlusskabel und M8-Kabelstecker erhältlich.
- Sehr gute Kabelzugentlastung durch Befestigung am Kabelausgang.
- Für die gängigsten C-Nuten geeignet.
Bündig oder kurz
Der Zylindersensor ist für kleine Parallelgreifer und Kurzhubzylinder mit C-Nut geeignet. Mit einer Aufbauhöhe von gerade einmal 5 mm kann er bündig von oben in die gängigsten C-Nuten eingesetzt werden. Durch seinen bündigen Einbau ist er weitestgehend gegen Beschädigungen geschützt. Für Miniaturgreifer ist eine 17,5 mm kurze Variante erhältlich. Der Sensor wird in die Nut eingeklippst und durch seinen Klemmmechanismus fest in der Nut gehalten. Die Fixierung am Ende des Zylindersensors bietet eine ausgezeichnete Kabelzugentlastung.
Lange Standzeiten
Berührungslose Sensoren arbeiten praktisch verschleißfrei und erreichen vielfach höhere Standzeiten als Reed-Schalter. Dies erspart kostspielige Instandhaltungs- und Stillstandzeiten.