ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Binäre Durchflusssensoren für Wasser.

Binäre Durchflusssensoren für Wasser.

Robuster, mechatronischer Strömungssensor.

  • Durchflussmengen: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
  • Schnelle Ansprechzeit ≤ 10 ms.
  • Schaltpunkte stufenlos (vor-)einstellbar.
  • Binärer Schaltausgang.
  • Druckbereich 25 bar.
Mechatronischer Strömungssensor
Der Strömungssensor arbeitet nach dem Prinzip des federgestützten Kolbens. Der im Ventilsitz eines Gehäuses ruhende Kolben wird durch das strömende Medium gegen die Federkraft angehoben. Die Abfrage der Kolbenposition erfolgt über einen induktiven Sensor und wird als binäres Signal ausgegeben. Die Federkraft bewirkt ein sicheres Rückstellen des Kolbens bei nachlassender Strömung in die Ausgangsposition. Dadurch ist der lageunabhängige Einbau des Strömungssensors gegeben und der Rückfluss wird verhindert. Über eine Einstellschraube lassen sich die Schaltpunkte einstellen und fixieren. Die robuste mechanische Ausführung lässt den Einsatz und rauer Umgebung zu. Die Geräte sind wartungsfrei.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · Elektrische Ausführung DC PNP

SBY332 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 15 l/min, Schaltpunkt: 1...15 l/min, Hysterese: 0,2...1 l/min, Prozessanschluss: Rp ¾
SBY333 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 25 l/min, Schaltpunkt: 1...25 l/min, Hysterese: 0,5...2 l/min, Prozessanschluss: Rp ¾
SBY334 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 50 l/min, Schaltpunkt: 2...50 l/min, Hysterese: 1...3 l/min, Prozessanschluss: Rp ¾
SBY346 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 100 l/min, Schaltpunkt: 5...100 l/min, Hysterese: 3...6 l/min, Prozessanschluss: Rp 1
SBY357 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 200 l/min, Schaltpunkt: 20...200 l/min, Hysterese: 5...10 l/min, Prozessanschluss: Rp 1½

Steckverbindungen und -verteiler

EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVT064 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT067 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel