Neue AS-i Sicherheitsmonitore für sichere AS-i Ausgänge.
Parametrieren mittels neuer PC-Software ASIMON V3.0.
- Überwachen von bis zu 31 sicheren AS-i Slaves.
- Unterstützen der dezentralen sicheren AS-i Ausgänge.
- Zusammenfassen mehrerer sicherer AS-i Ausgänge möglich.
- Einfache, wirtschaftliche, direkte Vernetzung zweier AS-i Stränge.
- Zertifizierung nach EN 954-1/SC 4, IEC 61508/SIL3 und EN ISO13849-1/PLe.
AS-i Sicherheitsmonitore
Die bewährten AS-i Safety at Work Sicherheitsmonitore sind mit neuen zusätzlichen Funktionen erhältlich. Die Sicherheitsmonitore können jetzt sichere AS-i Ausgänge verarbeiten. Ebenfalls lässt sich eine einfache sichere Vernetzung von AS-i Strängen realisieren. Die Sicherheitsmonitore sind damit für ein noch weiteres Anwendungsspektrum einsetzbar.
Mit der anwendungsnahen Konfigurations- und Diagnosesoftware ASIMON V3.0 erfolgt die Zuordnung und Verknüpfung der sicherheitsrelevanten Buskomponenten übersichtlich und schnell in neuer Funktionsplandarstellung unter Windows.
AS-i Sicherheitsmonitor
Smartline-Modul
![]() | AC030S - Sicheres aktives AS-i Ausgangsmodul, SIL 3 gemäß EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren, IP 20, Combicon |