ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

AS-i Sicherheitsmonitor per USB-Schnittstelle parametrierbar

AS-i Sicherheitsmonitor per USB-Schnittstelle parametrierbar

AS-i Sicherheit leicht gemacht.

  • 4 sichere Eingänge oder 8 Standard Ein-/Ausgänge lokal.
  • 2 sichere elektronische Ausgänge lokal, 6 ansteuerbare Ausgänge im Feld.
  • USB 2.0 Schnittstelle zur übersichtlichen Konfiguration und Diagnose per PC.
  • Datensicherung auf Chip-Karte für den einfachen Gerätetausch.
  • Zertifizierung nach EN 62061/SIL 3, IEC 61508/SIL3 und EN ISO13849-1/PLe.
Der neue AS-i Sicherheitsmonitor verarbeitet bis zu vier sichere Eingänge oder acht Standard Ein-/Ausgänge lokal und bis zu 31 sichere Slaves im AS-i Netz. Ausgestattet ist der AS-i Sicherheitsmonitor mit einer USB-Schnittstelle und einer Micro SD-Card für den einfachen Gerätetausch.

Mit der anwendungsnahen Konfigurations- und Diagnosesoftware ASIMON V3 G2 erfolgt die Zuordnung und Verknüpfung der sicherheitsrelevanten Buskomponenten übersichtlich und schnell in bewährter Funktionsplan-Darstellung unter Windows.

AC041S - AS-i Sicherheitsmonitor, 2 sichere Halbleiterausgänge, SIL 3 gemäß EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, Chipkarte zum Speichern von Konfigurationsdaten, Konfiguration und Inbetriebnahme mittels Konfigurationssoftware ASIMON V3 G2, IP 20, Umgebungstemperatur 0...55 °C, Combicon Stecker mit Schraubklemmen

Zubehör

E7050S - Software ASIMON V3 G2, Programmiersoftware für AS-i-Sicherheitsmonitor AC041S, Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose des AS-i Sicherheitsmonitors, AC041S
E7051S - USB-Schnittstellenkabel für den Anschluss des Sicherheitsmonitors AC041S an den PC, Kabellänge 1,8 m
E7052S - Chipkarte zum Speichern von Konfigurationsdaten des AS-i Sicherheitsmonitors AC041S, 256 K
E7053S - Sichere Kontakterweiterung unverzögert, 2 unabhängige Kanäle, 4 Kontaktsätze (Schließer) pro Kanal, 1 Rückführkreis (Öffner) pro Kanal, Tragschienenmontage

Aktuelles Bulletin