AS-i Safety at Work Universal Modul für den Feldbereich.
Sichere Signalerfassung mit 2 OSSD-Eingängen
- Geräteanschluss über M12-Buchsen oder Käfigzugfederklemmen.
- Modul mit genormter EMS-Schnittstelle für AS-i und 24 V.
- Zertifizierung nach EN 954-1, Kategorie 4 und IEC 61508, SIL3.
- Zum Anschluss einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) Typ 4 gemäß EN 61496-1.
Höchste Sicherheit
Das neue Universal Safety at Work Modul ermöglicht den Anschluss von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) an das AS-Interface. Die Auswertung nach dem Safety at Work Protokoll erfolgt mit einem der vier zur Auswahl stehenden AS-i Sicherheitsmonitore.
Die sichere Datenübertragung auf dem AS-i Bus ist bereits TÜV und BIA abgenommen. Sie eignet sich zur Signalübertragung bis zur höchsten Kategorie 4 nach EN 954-1.
Leuchtstarke LEDs auf der Frontseite zeigen die Schaltzustände der Eingänge, der Spannungsversorgung und eventuelle Fehler am Modul an.
Das sichere Modul der Baureihe Universal verfügt über zwei sicherheitsgerichtete OSSD-Eingänge. Hier kann nun ein Ausgang einer zweikanaligen berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) nach EN 61496-1 angeschlossen werden. Die beiden Ausgänge der Schutzeinrichtung müssen Querschluss überwacht sein.