ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

DTS125 – Das RFID-System für Ihre Identifikationsaufgaben.

DTS125 – Das RFID-System für Ihre Identifikationsaufgaben.

DTA200 AS-i RFID mit erweiterten Funktionen.

  • RFID für die Montage-/Fördertechnik und Handlingsautomatisierung.
  • Kostenreduzierung durch einfache und schnelle Inbetriebnahme.
  • Anschluss von bis zu 31 RFID Reader an einen ifm AS-i M4 Master.
  • Hohe Lesesicherheit bei kompakter Bauform.
  • Aktive Fläche in 5 Positionen frei wählbar.
Sicherheit und Kostenersparnis in RF-Identifikation
DTA200 mit den erweiterten Funktionen, größerer Datenspeicher und Anzahl der Schreibzyklen, löst Ihre Aufgaben in der Montage- / Fördertechnik und in der Handlingsautomatisierung.
DTA200 das Schreib- / Lesegerät lässt sich in kürzester Zeit in AS-i Netzwerke integrieren und ist sofort betriebsbereit. Durch die integrierte Befestigungsschelle kann neben den geringeren Kosten für die Hardware, auch Zeit bei der Inbetriebnahme eingespart werden.
DTA201 unterstützt das AS-i Profil S-7.3 für analoge Eingangsslaves.
DTA201 ist die kompakte und preiswerte Alternative in Applikationen in denen die Daten der ID-Tags nur gelesen werden sollen.
Die Funktionen
Die ID-TAGs (Codeträger) werden an den zu identifizierenden Objekten wie Behälter, Waren- oder Werkstückträger montiert. Kommen sie in den Erfassungsbereich der Lese- / Schreibköpfe, lassen sich die Informationen bis zu einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s auslesen. Die Lese- / Schreibköpfe werden als Analogslaves entsprechend Profil 7.4 bzw. 7.3 im AS-i Netzwerk betrieben, wobei ein M4 Master bis zu 31 RFID-Systeme steuert. Die kompakten RFID-Systeme beinhalten neben der Antenne auch die komplette Auswertung und Schnittstelle zu AS-i. So können die Geräte direkt am AS-Interface betrieben werden und die Datenübertragung zur Steuerung ermöglichen.

DTA200 - Lese-/Schreibkopf, Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen; geeignet für Vorbeifahrgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s, mit integriertem AS-i Slave Profil 7.4, M12-Steckverbindung, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, IP 67, Umgebungstemperatur -20...60 °C, M12-Steckverbindung

ID-Tags

E80311 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, Einschraubmontage, in Metall, IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C
E80312 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C
E80317 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
E80318 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
E80319 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
E80320 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -35...50 °C
E80322 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 68, Umgebungstemperatur -25...85 °C

Aktuelles Bulletin