AS-i Profinet Gateway der dritten Generation.
AS-i Gateways mit extrem kurzer Durchreichzeit.
- Farbdisplay zur übersichtlichen Diagnose und Inbetriebnahme.
- Erdschlusswächter.
- Profinet-Switch mit 2-Ports.
- Profinet-Zertifizierung gemäß Conformance Class B.
Den Bus im Blick
Das ifm-Gateway ist die schnelle Verbindung von AS-i zu Profinet. Dank Farbdisplay und Web-Interface ist der Status aller AS-i Slaves auf einen Blick zu erkennen. Das Quick-Setup-Menü und die intuitive Bedienung vereinfachen Einrichtung und Diagnose. Zusätzlich ermöglicht das Web-Interface einen vollständigen Zugriff aus der Ferne.
Drei Arten der Spannungsversorgung
Die flexible Spannungsversorgung sorgt für eine kostengünstige Einbindung in Ihre Applikation. Die Geräte lassen sich mit AS-i Netzteilen, mit DC-Netzteilen oder einer Kombination aus beiden betreiben. Auch die Versorgung mehrerer AS-i Netze aus einem Netzteil ist erlaubt.