Induktive Ganzmetallsensoren: Schon mit 2 Drähten zum Ziel.
Überzeugend: Extrem widerstandsfähig in den Bauformen M8 bis M30.
- Nur 40 mm Baulänge: Ideal für kompakte Maschinen.
- Antihaftbeschichtung gegen Schweißspritzer.
- Mechanisch resistent gegen Schläge auf die aktive Fläche.
- Einstellhilfe per LED.
- Vibrations- und Schockfest.
Materialien
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Einsatz im Schweißbereich
Die Antihaftbeschichtung lässt Schweißspritzer am Sensor abperlen.
Einsatz in Ölen und Kühlschmiermitteln
Durch den speziellen konstruktiven Aufbau, zusätzliche Dichtungen sowie die Verwendung eines Kunststoffes, der gegen Öl- und Kühlschmiermittel resistent ist, wird eine hohe Standzeit erreicht.
Einstellen per LED
Die LED-Einstellanzeige bietet eine schnelle Justage und die optimale Nutzung des erhöhten Schaltabstandes.
Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
- Schocktest
- Schlagtest
- Bürstentest
- Vibrationstest
Applikationen
Metallverarbeitung und Schweißanlagen