2-Leiter Drucksensor mit Display, parametrierbar über IO-Link.
Frontbündiges Design für Applikationen.
- Prozessanschluss G 1 Aseptoflex Vario oder G 1 konisch.
- Programmierbarer Analogausgang im 2-Leiter-Betrieb.
- Zusätzlicher Schaltausgang im 3- / 4-Leiter-Betrieb.
- Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und elektronische Temperaturkompensation.
- Hohe Temperaturbeständigkeit, daher für SIP- und CIP-Prozesse geeignet.
Flexibel: 2-, 3- oder 4-Leiter
Die Drucksensoren der Serie PI27/PI28 mit gut sichtbarem LED-Display können nicht nur als 3- oder 4-Leiter angeschlossen werden, sondern auch in einer Stromschleife als 2-Leiter. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand in Neuanlagen und erleichtert den Austausch bei bestehender 2-Leiter Verdrahtung.
Frontbündig und hygienisch
Den Drucksensor PI in Ganzmetall-Ausführung gibt es jetzt neben dem bisher erhältlichen Aspetoflex Vario Anschluss auch mit konischem G 1 Prozessanschluss. Dieser erlaubt mittels Adapter ebenfalls einen frontbündigen Einbau. Zudem kann er für hygienische Applikationen genutzt werden. Das vereinfacht den Geräteaustausch in bestehenden Anlagen.
Frontbündige Drucksensoren mit Aseptoflex Vario G1 Prozessanschluss
Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar
Frontbündige Drucksensoren mit G1 Prozessanschluss
Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar