ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Maschinenbau

KapselfüllmaschineVorratsbehälter der Kapselfüllmaschine

Da die Maschine mit möglichst geringem Verdrahtungsaufwand erstellt werden sollte, kam nur ein intelligentes Verdrahtungssystem in Frage. Das Steuerungskonzept der Anlage basiert auf dem Feldbussystem AS-Interface, welches über ein mehrzeiliges Bediendisplay visualisiert und bedient werden kann.
 
Download Projektbericht im PDF Format (257 kb)

Ziehangel-FräsmaschineAS-i Compactmodul in der Fräsmaschine

Eine ca. 25 Jahre alte Ziehangel-Fräsmaschine wurde um eine automatische Zuführung und Ablage des Materials erweitert. Da der Verkabelungsaufwand, wie bereits geschildert, deutlich reduziert werden sollte, konnte die Entscheidung nur auf ein intelligentes Feldbussystem fallen => AS-Interface.
 
Download Projektbericht im PDF Format (229 kb)

Sondermaschine für die AkkumulatorenindustrieSchaltschrank der sondermaschine

Die HADI Offermann Maschinenbau GmbH in Gevelsberg baut Sondermaschinen für die Akkumulatorenindustrie.

Jede Anlage wird auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zugeschnitten. Auf der Suche nach einem zuverläßigen Verdrahtungssystem fiel nach langen Prüfungen die Wahl auf AS-Interface. AS-i bildet eine solide Plattform mit Schnittstellen zu allen marktüblichen höheren Bussystemen.
 
Download Projektbericht im PDF Format (185 kb)