Anwendungsbeispiel Memory Plug
Datenhaltung und Parametrierung mit dem Memory Plug
Der Memory Plug erlaubt das komfortable Kopieren und Sichern von Sensorparametern. Sobald ein Datensatz im Memory Plug enthalten ist, kann dieser bei Anschluss eines typgleichen Sensors aus dem Speicher des Memory Plug in den neuen Sensor kopiert werden. Dies erspart Zeit und vermeidet Fehler bei der Neuparametrierung.
Vorteile des Memory Plugs
Der Memory Plug ermöglicht…
Weitere Informationen zum Memory Plug finden Sie hier.
Der Memory Plug erlaubt das komfortable Kopieren und Sichern von Sensorparametern. Sobald ein Datensatz im Memory Plug enthalten ist, kann dieser bei Anschluss eines typgleichen Sensors aus dem Speicher des Memory Plug in den neuen Sensor kopiert werden. Dies erspart Zeit und vermeidet Fehler bei der Neuparametrierung.
Vorteile des Memory Plugs
Der Memory Plug ermöglicht…
- die Parametrierung von IO-Link-Sensoren aller Hersteller, sofern die Datenhaltung der Devices nach IO-Link-Spezifikation V1.1 ausgeführt ist.
- die Datenhaltung von Parametern für IO-Link Geräte.
- die Parametersicherung angeschlossener Geräte.
- den schnellen Austausch von Sensoren ohne Neuparametrierung bei Defekt.
- die schnelle Inbetriebnahme und Sensorprogrammierung in Serie am Schreibtisch und in der Fertigung.
- eine Konfigurationsüberprüfung des angeschlossenen Sensors.
- das Laden eines Parametersatzes vom Sensor oder die Speicherung über FDT.
- einfaches Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Memory Plugs und Umschaltung der beiden Lese- und Schreibmodi.
Weitere Informationen zum Memory Plug finden Sie hier.