ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Partner der ifm electronic

Systemintegrator Erwarten Sie mehr als gute Produkte!
 
Noch vor 15 Jahren konzentrierte sich die Automatisierungswelt in der Regel auf die einzelne Maschine oder den Teilprozeß mit einfachen und übersichtlichen Abläufen. Die Übergabe der Betriebsdaten an die Verwaltung erfolgte meist manuell, die Datenmenge war sehr gering.
 
In den letzten Jahren ermöglichte die rasante technische Entwicklung eine ausgefeilte prozeßoptimierte Automatisierungslösung. Die komplexen und flexiblen Produktionsschritte erfordern umfangreiche Möglichkeiten der Diagnose. Die Produktion ist nahezu nahtlos in die Bürowelt integriert und ermöglicht den sekundengenauen Zugriff auf riesige Mengen von Produktionsdaten.
 
Zwangsläufig hat sich der Aufgabenbereich des technischen Personals stark verändert:
  • Der elektrische Teil einer Maschine war früher noch durch den Elektriker komplett zu überschauen, die Fehlerdiagnose erfolgte durch Messung und Prüfung des Anlagenzustandes.
  • Heute werden Planung, Installation, Programmierung und Inbetriebnahme einer Anlage in der Regel durch mehrere Spezialisten ausgeführt. Der Betrieb und die Wartung erfolgt durch Universalisten, die das gesamte System zwar nicht im Detail kennen können, bei Ihrer Aufgabe aber durch Diagnosesysteme sehr gut unterstützt werden.
Dies führt dazu, daß die Planung und Realisierung von neuen Anlagen bis hin zur Integration in die EDV immer häufiger durch Solution-Provider erfolgt. Diese neuen Dienstleister sind in der Lage, mit der Dynamik in der Entwicklung neuer Automatisierungsysteme Schritt zu halten.
 
Die Komplexität bei der Integration von unterschiedlichsten Automatisierungskomponenten in einer Anlage erfordert besonders bei diesen Firmen einen guten Draht zu den Geräteherstellern.
 
Die ifm electronic trägt dieser neuen Marktsituation Rechnung und bietet diesen Firmen den Status "ifm system integrator" an.