ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Gebäudeautomation

Brandschutzklappen bei der flexpro gmbh Brandschutz bei der ifm flexpro gmbh

Senkung der Brandlasten durch deutliche Einsparung in der Verkabelung von Brandschutzklappen. Die Klappen werden ab Werk bereits mit der Busanschaltung geliefert und müssen vor Ort nur per Durchdringungstechnik mit dem verlegten Flachkabel des AS-Interface verbunden werden. Leitungseinsparungen zur konventionellen Verdrahtung bis zu 90% sind möglich.

Download Projektbericht im PDF Format (484 kb)

Brandschutzklappen im Stadttheater Rüsselsheim Stadttheater Rüsselsheim

Sämtliche Brandschutzklappen mit Federrücklaufmotoren und Rauchauslösung werden über AS-i in freier Netztopologie verbunden. Die Controller sind wiederum über die RS485 Schnittstelle vernetzt und melden Sammelstörmeldungen an das übergeordnete Gebäudeleitsystem. Die Signale der Brandmeldezentrale werden auf dem gleichen Wege übernommen.

Download Projektbericht im PDF Format (620 kb)

Schaltschrank in der Unfallklinik Murnau Unfallklinik Murnau

Die medizinische, technische Nutzung eines Krankenhauses stellt für die Gebäudeautomation eine hochsensible Aufgabe dar. Schnelle und sichere Inbetriebnahme, sowie die aufwandsarme, flexible Erweiterbarkeit eines Systems sind die Hauptmerkmale dieser Anforderung.

Download Projektbericht im PDF Format (171 kb)