ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

ifm Applikationen in der Lebensmittelindustrie

Die ifm electronic bietet als einer der international führenden Sensorhersteller Applikationslösungen für alle wichtigen Bereiche der Lebensmittelindustrie.

Die Sensoren in diesem Marktsegment sind außergewöhnlichen Beanspruchungen ausgesetzt. Entsprechend hoch sind deshalb auch die Anforderungen an die eingesetzte Sensorik.


- Lebensmittelkonforme Werkstoffe: - CIP / SIP
 
- Hohe Schutzart IP 67 / IP 68 / IP 69 K
 
- Aseptische Prozeßanschlüsse, wie - Spezielle Zusatzfunktionen
 
- Angepaßte Verbindungstechnik
 
In den aufgeführten Beispielen finden Sie schematisch dargestellte Anwendungen, die schon heute in der Lebensmittelindustrie weltweit einen reibungslosen Produktionsablauf sicherstellen.