Applikation | Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen |
---|
Frequenz AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Betriebsspannungstoleranz [%] | 33...58 |
Betriebsspannung [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Stromaufnahme [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...45 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...75 |
Schutzart | IP 65; (frontseitig) |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
EMV |
|
---|
Gewicht [g] | 565,2 |
---|---|
Werkstoffe | Noryl UL94-V-0 |
Anzeige |
|
---|
Anschluss | Schraubklemmen, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|