Applikation | Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen | |
---|---|---|
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; China | |
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 0,125 |
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstand Lese-/Lesekopf frontal | 200 | |||||||||
Abstand Lese-/Lesekopf seitlich | 200 | |||||||||
Hinweis zum Abstand Lese-/Lesekopf |
|
|||||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] | 400 | |||||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] | 400 | |||||||||
Hinweis zum Abstand Schreib-/Lesekopf |
|
|||||||||
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
Kommunikationsschnittstelle | AS-i |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 422 |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID-Code [hex] | 4 |
AS-i Zertifikat | 71501 |
Gewicht [g] | 104,3 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 55 x 24 x 41 |
Werkstoffe | PA |
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|