You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Temperatursensoren
  4. Temperatur-Plugs
  5. TP3232

Auswerteelektronik für PT100/PT1000 Temperatursensoren

TP3232

TP- CEC -A-ZVG/US/

Auswerteelektronik für PT100/PT1000 Temperatursensoren

TP3232

TP- CEC -A-ZVG/US/

  • Für die Signalauswertung von Temperatursensoren und Widerstandsthermometern
  • Minimierung von Montageaufwand und Fehlerquellen gegenüber Kopftransmittern
  • Automatische Erkennung des angeschlossenen Sensortyps
  • Vollverguss und robuste Verbindungstechnik für hohe Vibrationsfestigkeit
  • Präziser Analogausgang und komfortable Kommunikation über IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-50...300 °C -58...572 °F
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für Pt100- und Pt1000-Messelemente
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...32 DC
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 1
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 300
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-50...300 °C -58...572 °F
Werkseinstellung -50...300 °C
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] 0,1
Reaktionszeiten
Max. Mess-/Anzeigenzykluszeit [ms] 100
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Lagertemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 449
Mechanische Daten
Gewicht [g] 40,5
Abmessungen [mm] M12 x 1
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe PA; PET
Werkstoff Dichtung FKM
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
MS = eingestellte Messspanne
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet