Konfigurieren Sie Ihre Lösung
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Stablänge L [mm] | 100...1600 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Medien | Flüssige Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums | ≥ 1,8; (bei Medien mit DK 1,8...5 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich) |
Empfohlene Medien | Wasser; wasserbasierte Medien; Öle; ölbasierte Medien |
Nicht verwendbar für | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". |
Prozesstemperatur [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; siehe Hinweis unter Bemerkungen) |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Messprinzip | Geführte Mikrowelle |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10, invertierbar; (skalierbar) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | thermisch, getaktet |
Überlastfest | ja |
Stablänge L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktiver Bereich A [mm] | L-40; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: L-60) |
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: 30 / 30) |
Messfrequenz [Hz] | 4 |
Schaltpunkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Hinweis zum Schaltpunkt SP |
|
|
Rückschaltpunkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Hinweis zum Rückschaltpunkt rP |
|
|
In Schritten von [mm] | 5 | |
Hysterese [mm] | > 5 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 5 |
---|---|
Messfehler [mm] | ± 7 |
Offsetfehler [mm] | 5 |
Auflösung [mm] | 1 |
Nullsignal Spannung [V] | 0 |
Nullsignal Strom [mA] | 4,0 |
Vollsignal Spannung [V] | 10 |
Vollsignal Strom [mA] | 20 |
Temperatureinfluss pro 10 K | ± 0,2 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profile | kein Profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 1 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...80 |
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 196 | ||||||
UL-Zulassung |
|
Gewicht [g] | 378,4 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Sondenanschluss: 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR faserverstärkt |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Anzeige |
|
---|
Hinweise | Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"; Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen. |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Messabweichung D im Grenzbereich des aktiven Bereichs
|
|
---|