Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...4,05 |
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
---|---|
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1884 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Gewicht [g] | 56,8 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT farblos |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|