You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IG5559

Induktiver Sensor

IG5559

IGA3008-APKG/US-104

Induktiver Sensor

IG5559

IGA3008-APKG/US-104

  • Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,48
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1083
Embedded Software enthalten nein
UL-Zulassung
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Hazardous voltage
Zulassungsnummer UL A004
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 67,4
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet