You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. Sicherheitstechnik
  3. Induktive Sicherheitssensoren
  4. Induktive Sicherheitssensoren
  5. GG851S

Induktiver Sicherheitssensor

GG851S

GIGA4005B2PO/SIL2/US

Induktiver Sicherheitssensor

GG851S

GIGA4005B2PO/SIL2/US

  • Für die Gewährleistung der Maschinensicherheit
  • Zertifiziert nach folgenden Normen: EN 60947-5-3, IEC 61508 und ISO 13849
  • Spezieller Betätiger für elektronische Sicherheitssensoren nicht erforderlich
  • Anschluss an Sicherheits-SPS, sichere AS-i Module oder sichere Auswerteeinheiten
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion 2 x OSSD (A1 und A2)
Freigabezone [mm] > 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 86,5
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Betriebsart Dauerbetrieb (wartungsfrei)
Sicherheitsgerichtete Funktion Sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung
Applikation Industrielle Anwendung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Bemessungsisolationsspannung [V] 30
Stromaufnahme [mA] < 30
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 1000
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion 2 x OSSD (A1 und A2)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5; (30 mA)
Mindestlaststrom [mA] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 50
Ausgangskenndaten Interface Typ C Klasse 1
Ausgangsspannung bei 24 V Kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2
Kurzschlussschutz ja
Max. kapazitive Last CL_max [nF] 20
Erfassungsbereich
Freigabezone [mm] > 10
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) [mm] < 5
Reaktionszeiten
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms] 5
Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone [ms] 5
Risikozeit (Fehlerreaktionszeit) [ms] 45
Umgebungsbedingungen
Einsatzort Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur
Gebrauchsdauer ≤ 87600 h
Umgebungstemperatur [°C] 10...40
Hinweis zur Umgebungstemperatur
Gebrauchsdauer ≤ 175200 h
Temperaturänderungsrate [K/min] 0,5
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 %
Luftdruck [kPa] 80...106
Max. Höhe über NN [m] 2000
Ionisierende Strahlung nicht zulässig
Salznebel IEC 60068-2-11
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 Klasse B
Schockfestigkeit
IEC 60947-5-2
Vibrationsfestigkeit
IEC 60947-5-2
Sicherheitskennwerte
Entspricht den Anforderungen
ISO 13849-1: 2015 Kategorie 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe)
20 Jahre
PFH [1/h] < 1,0E-07
Mechanische Daten
Gewicht [g] 163,5
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 86,5
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Signal 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Daten im gesamten Temperaturbereich auf eine Referenzmessplatte nach IEC 60947-5-2
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet