Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Freigabezone [mm] | 1...5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Betriebsart | Dauerbetrieb (wartungsfrei) |
Sicherheitsgerichtete Funktion | Sicherer Zustand bei Entdämpfung |
Applikation | Industrielle Anwendung |
Betriebsspannung [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 30 |
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 1000 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Ausgangskenndaten | Interface Typ C Klasse 1 |
Ausgangsspannung bei 24 V | Kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | nein |
Max. kapazitive Last CL_max [nF] | 20 |
Freigabezone [mm] | 1...5 |
---|---|
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) [mm] | 7 |
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms] | 1 |
---|---|
Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone [ms] | 1 |
Risikozeit (Fehlerreaktionszeit) [ms] | 20 |
Einsatzort | Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort | |
---|---|---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur [°C] | 10...40 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Temperaturänderungsrate [K/min] | 0,5 | |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 % | |
Luftdruck [kPa] | 80...106 | |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | |
Ionisierende Strahlung | nicht zulässig | |
Salznebel | nein | |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
EMV |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Entspricht den Anforderungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Gewicht [g] | 133 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|