ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Einsatz bei Brauereien

Brauerei Berliner KindlWasserenteisenungsanlage

Um die benötigte hohe Qualität des Trinkwassers für die Brauerei Berliner Kindl zu erreichen, wurde eine Wasserenteisenungsanlage gebaut. Diese Anlage ist mit AS-i als Steuerungskonzept aufgebaut und mit der Visualisierung (SISTAR) Braumat gekoppelt.

Projektbericht im PDF Format (479 kB)

Heidelberger BrauereiVerteilerwandin der Heidelberger Brauerei

Bei der Heidelberger Brauerei wurde ein neuer Gär- und Lagerkeller gebaut. Auf der Verdrahtungsebene wurde AS-i als Steuerungskonzept eingesetzt. Die einzelnen AS-i Anlagen sind über Profibus-DP mit der Brauerei-Leitwarte verbunden.
 
Projektbericht im PDF Format (342 kB)