AS-Interface

 
 
AS-Interface (AS-i), das weltweite Verdrahtungssystem für Sensoren und Aktuatoren setzt neue Maßstäbe bei der Bedienerfreundlichkeit und Diagnosefähigkeit. Unter dem Motto: "Kosten sparen und Verdrahtungsaufwand reduzieren" hat AS-i sich auf der ersten Ebene weltweit durchgesetzt.
 
Alle Teilnehmer werden kostengünstig über das gelbe Flachkabel angeschlossen. Die standardisierte Durchdringungstechnik sorgt für eine schnelle, kostengünstige Montage ohne Auftrennen der Leitung und Konfektionieren der Einzeladern.
 
Die Verbindung zur Steuerungsebene erfolgt über AS-i Rückwand-Master oder die ControllerE-Familie. Gateways stehen für viele Feldbusse wie z.B. Profibus-DP, Ethernet, Devicenet, CANopen zur Verfügung.
 
Im Maximalausbau können bis zu 124 Analogsignale oder 434 binäre Signale an einen AS-i Master angeschlossen werden. Slaveteilnehmer gibt es für den Schaltschrank- und Feldbereich in unterschiedlichen Bauformen.
 
Alle Busteilnehmer mit Leistungen kleiner 5 Watt können direkt aus der Busleitung mit 24 V versorgt werden. Für größere Ströme steht ein zusätzliches schwarzes Flachkabel zur Verfügung.
 
Intelligente Komponenten vom Sensor bis zur busfähigen Pneumatik (AS-i AirBox) zeigen Trends auf bei Geräten mit kompletter Busintegration. AS-i Motorstarter können dezentral in Nähe der Antriebe montiert werden.
 
AS Interface
Mehr Informationen Produktübersicht und -auswahl Produktauswahl
Mehr Informationen Systembeschreibung AS-Interface Systembeschreibung
Mehr Informationen Applikationsbeispiele in der Fördertechnik Applikationsbeispiel
Mehr Informationen Downloadmöglichkeiten von Software-Tools und Dokumentationen Software-Download
Mehr Informationen Eine Auswahl von Fachartikeln zum Themenbereich AS-i Fachartikel
Mehr Informationen AS-International Association AS-Interface