Zugangsabsicherung mittels Sicherheits-Lichtgitter
Anforderung
In der Lebensmittelindustrie werden immer häufiger Industrieroboter eingesetzt. Sicherheits-Lichtgitter dienen dabei der Zugangsabsicherung, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
Umsetzung
Die Sicherheits-Lichtgitter vom Typ OY sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV-Süd zertifiziert worden. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 oder Typ 4 / SIL 3. Damit ist der Anwender auf der sicheren Seite, wenn es um Gefahrbereichsabsicherung oder Zugangsabsicherung geht.
Kundennutzen
Die Sicherheits-Lichtgitter sind in 2-, 3- oder 4-strahliger Ausführung erhältlich. Der Gehäusequerschnitt beträgt gerade einmal 28 x 30 mm. Außerdem ist eine totraumfreie Montage zur lückenlosen Abdeckung großer Bereiche möglich.
In der Lebensmittelindustrie werden immer häufiger Industrieroboter eingesetzt. Sicherheits-Lichtgitter dienen dabei der Zugangsabsicherung, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
Umsetzung
Die Sicherheits-Lichtgitter vom Typ OY sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV-Süd zertifiziert worden. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 oder Typ 4 / SIL 3. Damit ist der Anwender auf der sicheren Seite, wenn es um Gefahrbereichsabsicherung oder Zugangsabsicherung geht.
Kundennutzen
Die Sicherheits-Lichtgitter sind in 2-, 3- oder 4-strahliger Ausführung erhältlich. Der Gehäusequerschnitt beträgt gerade einmal 28 x 30 mm. Außerdem ist eine totraumfreie Montage zur lückenlosen Abdeckung großer Bereiche möglich.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe