Warnung bei Kavitation
Anforderung
Pulver und Flüssigkeit werden mit hoher Effizienz dispergiert. Dadurch, dass das Pulver Luftbestandteile mit sich führt, erhöht sich die Gefahr der Kavitation am Stator, der Schneidfunktionen wahrnimmt. Um eine FDA-gerechte, dokumentierte Produktion zu erreichen, soll der Schwingungsdiagnose-Sensor „efector octavis“ den maximalen Drehzahlwert limitieren, um zu starke Kavitation zu verhindern.
Umsetzung
Zum Einsatz kommt der Schwingungssensor efector octavis vom Typ VE1001. Er überwacht permanent die frequenzselektiven Schwingungsamplituden. Für die Beurteilung wird die Anlage bei verschiedenen Drehzahlen mit und ohne Kavitation betrieben.
Die Messungen werden an zwei Punkten durchgeführt:
1. Am Zentrifugengehäuse
2. Am druckseitigen Rohransatz
Am Punkt mit dem eindeutigen Signal wurde der efector octavis montiert und gemäß Gebrauchsanleitung in Betrieb genommen. Beim Hochlaufen des Dispergierers kann der Schwingungssensor die Amplitude überwachen. Der Frequenzlage wird beim Monitoring gefolgt, indem die Drehzahl als Strom- oder Impulssignal über den Drehzahleingang zugeführt wird.
Kundennutzen
Der efector octavis dient als Limiter und dämmt Kavitation ein. Das verbessert die Standzeit des teuren Stators. Produktionsunterbrechungen werden reduziert. Der Lautstärkepegel der Maschinen wird deutlich gesenkt
Pulver und Flüssigkeit werden mit hoher Effizienz dispergiert. Dadurch, dass das Pulver Luftbestandteile mit sich führt, erhöht sich die Gefahr der Kavitation am Stator, der Schneidfunktionen wahrnimmt. Um eine FDA-gerechte, dokumentierte Produktion zu erreichen, soll der Schwingungsdiagnose-Sensor „efector octavis“ den maximalen Drehzahlwert limitieren, um zu starke Kavitation zu verhindern.
Umsetzung
Zum Einsatz kommt der Schwingungssensor efector octavis vom Typ VE1001. Er überwacht permanent die frequenzselektiven Schwingungsamplituden. Für die Beurteilung wird die Anlage bei verschiedenen Drehzahlen mit und ohne Kavitation betrieben.
Die Messungen werden an zwei Punkten durchgeführt:
1. Am Zentrifugengehäuse
2. Am druckseitigen Rohransatz
Am Punkt mit dem eindeutigen Signal wurde der efector octavis montiert und gemäß Gebrauchsanleitung in Betrieb genommen. Beim Hochlaufen des Dispergierers kann der Schwingungssensor die Amplitude überwachen. Der Frequenzlage wird beim Monitoring gefolgt, indem die Drehzahl als Strom- oder Impulssignal über den Drehzahleingang zugeführt wird.
Kundennutzen
Der efector octavis dient als Limiter und dämmt Kavitation ein. Das verbessert die Standzeit des teuren Stators. Produktionsunterbrechungen werden reduziert. Der Lautstärkepegel der Maschinen wird deutlich gesenkt
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe