ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Ventilüberwachung mit AS-interface

Anforderung
AS-Interface hat sich im klassischen Maschinenbau etabliert. Als herstellerübergreifender Standard für die binäre Feldbus-Kommunikation ersetzt es die bisherige Parallelverdrahtung. Das Bussystem dient dem Anschluss von Aktoren und Sensoren der untersten Feldebene, wie zum Beispiel dem ProcessLine-Feldmodul aus Edelstahl.

Umsetzung
Die AS-i ProcessLine Familie stellt komplett neue Möglichkeiten der Busverdrahtung zur Verfügung. Die vielfach noch benutzten kostenintensiven großen Edelstahlschaltschränke werden dank AS-i überflüssig. Busmodule können dort montiert werden wo sie hingehören, nämlich in die Nähe der Sensorik und Aktuatorik.

Kundennutzen
Die schnelle und unkomplizierte Montage der ProcessLine-Module erfolgt mit nur einer Zentralschraube. Alle elektrischen Anschlüsse sind über M12-Steckverbindungen herausgeführt. Die Status-LEDs sind unter einem zentralen Diagnosefenster zusammengefasst.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

AC2910 - Aktives ProcessLine-Modul, Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Schutzart IP 69K, V4A, IP 69K, Umgebungstemperatur -5...70 °C, über VA-Verteiler E70377 Selector Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe