Ventilrückmeldung in der Fluidsteuerung
Anforderung
Hubventile müssen ihre Position („offen“ oder „geschlossen“) an die Steuerung rückmelden. Die Abfrage von Zwischenpositionen mittels analogem Signal ist bislang nur aufwendig realisierbar, beispielsweise mittels Wegmessung.
Umsetzung
Der efector valvis ist für die Rückmeldung der Ventilpositionen an Hubventilen bis 80 mm Weg konzipiert. In einer mechanischen Anordnung über der Ventilspindel wird deren Hub kontinuierlich gemessen und mittels teachbarer Schaltausgänge die angefahrenen Positionen an die Steuerung übertragen. Der Sensor signalisiert bis zu drei Ventilpositionen der Steuerung: Ventil offen, Ventil geschlossen und eine beliebige Zwischenposition, zum Beispiel Sitzliftung. Die Auflösung des Messweges von 0,2 mm unterstützt außerdem die zustandsorientierte Instandhaltung der Ventildichtungen. Wartungsintervalle können so an den tatsächlichen Verschleiß angepasst werden, was wiederum die Standzeit und Verfügbarkeit erhöht.
Kundennutzen
Der efector valvis gestattet durch seine präzise Ventilrückmeldung eine sichere Führung der Fluide. Auch bei geschrumpfter oder gequollener Ventildichtung geht kein Schaltsignal verloren. Da der Ventilstößel durch die Adaption komplett umschlossen ist, minimiert sich an dieser Stelle die Verletzungsgefahr. Zudem gestattet das Analogsignal eine exakte Ansteuerung von Regelventilen.
Hubventile müssen ihre Position („offen“ oder „geschlossen“) an die Steuerung rückmelden. Die Abfrage von Zwischenpositionen mittels analogem Signal ist bislang nur aufwendig realisierbar, beispielsweise mittels Wegmessung.
Umsetzung
Der efector valvis ist für die Rückmeldung der Ventilpositionen an Hubventilen bis 80 mm Weg konzipiert. In einer mechanischen Anordnung über der Ventilspindel wird deren Hub kontinuierlich gemessen und mittels teachbarer Schaltausgänge die angefahrenen Positionen an die Steuerung übertragen. Der Sensor signalisiert bis zu drei Ventilpositionen der Steuerung: Ventil offen, Ventil geschlossen und eine beliebige Zwischenposition, zum Beispiel Sitzliftung. Die Auflösung des Messweges von 0,2 mm unterstützt außerdem die zustandsorientierte Instandhaltung der Ventildichtungen. Wartungsintervalle können so an den tatsächlichen Verschleiß angepasst werden, was wiederum die Standzeit und Verfügbarkeit erhöht.
Kundennutzen
Der efector valvis gestattet durch seine präzise Ventilrückmeldung eine sichere Führung der Fluide. Auch bei geschrumpfter oder gequollener Ventildichtung geht kein Schaltsignal verloren. Da der Ventilstößel durch die Adaption komplett umschlossen ist, minimiert sich an dieser Stelle die Verletzungsgefahr. Zudem gestattet das Analogsignal eine exakte Ansteuerung von Regelventilen.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe