ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Überwachung von Mannlöchern

Anforderung
Eine typische Applikation in der Lebensmittelindustrie ist die sichere Überwachung von sogenannten "Mannlöchern". Ziel ist der Schutz des Instandhaltungspersonals vor Verletzungen durch bewegte Maschinen- und Anlagenteile.

Umsetzung
Induktive Sicherheitssensoren der Kategorie 4 und SIL3 erfassen berührungslos direkt den Edelstahl-Deckel (Mannloch). Ein spezielles Gegenstück ist nicht erforderlich.

Kundennutzen
Für die Funktion des sicheren Sensors ist kein spezielles Gegenstück wie Magnet oder codierter Betätiger mehr erforderlich. Der induktive Sicherheitssensor erfasst direkt Metalle wie zum Beispiel V4A oder St37, also Materialien, die ohnehin in der Anlage verbaut sind.

3D: Überwachung von Mannlöchern (2009)

Flashvideo — Dauer: 0:20 Minuten

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

GI505S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 6...12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...70 °C, M12-Steckverbindung   Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe