ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Temperaturüberwachung von Hydrauliköl

Anforderung
Für einen optimalen Betrieb der Maschine muss sich die Temperatur des Hydrauliköls in einem vordefinierten Bereich bewegen.

Umsetzung
Ein präzise messender Temperatursensor ist an der Auswerteeinheit TR7432 angeschlossen. Diese gibt Temperaturüber- und -unterschreitungen mittels zweier Schaltsignale an die Temperatursteuerung weiter.

Kundennutzen
Die robuste Mechanik mit hoher Vibrations- und Schockfestigkeit sichert einen zuverlässigen Betrieb des Aggregates. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit der angeschlossenen Anlage.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

TR7432 - Auswerteeinheit für Temperatursensoren, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: °C, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
E30017 - Montageset   Systemübersicht  
E30016 - Schneidringverschraubung für Temperatursensoren, 50 bar   Systemübersicht  
E35020 - Schutzrohr für Temperatursensoren, 16 bar   Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe