ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Temperaturüberwachung in der Wärmerückgewinnung

Anforderung
In der Lüftungsanlage der Produktionshalle soll die Temperatur der Wärmerückgewinnung präzise erfasst und vor Ort angezeigt werden. Die Daten sollen zur Auswertung und Regelung auch der Gebäudeleittechnik zur Verfügung stehen.

Umsetzung
Die warme Abluft aus der Produktionshalle wird an den Arbeitsplätzen abgesaugt. Bei der Rückgewinnung wird die Wärme der Abluft entzogen und der kalten Zuluft zugeführt. Das spart erheblich Energiekosten bei der Wärmeerzeugung. Um genaue Temperaturdaten zu erhalten, wird ein Temperatur-Stabsensor mit PT1000-Element (Typ TT1050) mit Tauchhülse E35010 und angebauter Auswerteelektronik TR2432 eingebaut. Die Auswerteelektronik besitzt ein gut ablesbares 7-Segment LED-Display. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen standardisierten M12-Stecker. Der einstellbare Schaltausgang und der skalierbare Analogausgang (4…20 mA) sind an der Gebäudeleittechnik aufgeschaltet.

Kundennutzen
Mittels der genauen Daten, welche die Auswerteelektronik TR2432 liefert, kann nun die Gebäudeleittechnik eine präzisere Regelung durchführen, was zu Kosteneinsparungen geführt hat. Die optimale Ablesbarkeit des Displays verringert die Aufenthaltszeit des Wartungs- und Instandhaltungspersonals vor Ort. Durch die hohe Schutzklasse (IP 67) der Geräte ist trotz eventueller Wasserspritzer ein sicherer Betrieb gegeben.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

TR2432 - Auswerteeinheit für Temperatursensoren, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schaltausgang, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -40...300 °C, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
TT1050 - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe