Temperaturüberwachung im zentralen Kälteverteiler
Anforderung
In der Zentrale für Kälteerzeugung des Klinikum Nord in Nürnberg soll sowohl die Vor- als auch die Rücklauftemperatur aller Kühlstränge des Zentralverteilers so genau wie möglich erfasst werden. Messwerte sollen sowohl vor Ort ablesbar als auch auf die Messdatenerfassung in Form von 4..20mA Signalen aufgeschaltet sein. Die gesamte Messdatenerfassung soll mit einem intelligenten Verdrahtungssystem bzw. Bus-Technologie versehen sein.
Umsetzung
In den vorhandenen 1/2" Muffen werden in den verschiedenen Strängen (von DN80 bis DN125) die Temperatursensoren vom Typ TT1050 mit Auswerteelektronik TR2432 in die Tauchhülsen E35010 eingeschraubt. Der elektrische Anschluss mit standardisiertem M12-Stecker liefert sowohl ein analoges (4…20 mA) als auch einen binäres Ausgangssignal. Die einfache Verdrahtung wird durch Feldmodule mit AS-i Bustechnik und vorkonfektionierten Verbindungsleitungen realisiert. Diese wandeln das analoge 4...20 mA Signal in ein digitales Signal um und stellen es der Steuerung zur Verfügung. Anhand der 7-Segment Anzeige ist die aktuelle Temperatur vor Ort ablesbar.
Kundennutzen
Mit der genauen Erfassung der Strangtemperatur kann eine präzisere Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gefahren werden. Im Vergleich zu den vorherigen analogen Temperaturanzeigen ist jetzt mit der rotleuchtenden 7-Segment LED-Anzeige eine bessere Ablesbarkeit gegeben. Weiterhin steht jetzt ein Messsignal sowie ein skalierbares Schaltsignal der Gebäudeleittechnik zur Verfügung.
In der Zentrale für Kälteerzeugung des Klinikum Nord in Nürnberg soll sowohl die Vor- als auch die Rücklauftemperatur aller Kühlstränge des Zentralverteilers so genau wie möglich erfasst werden. Messwerte sollen sowohl vor Ort ablesbar als auch auf die Messdatenerfassung in Form von 4..20mA Signalen aufgeschaltet sein. Die gesamte Messdatenerfassung soll mit einem intelligenten Verdrahtungssystem bzw. Bus-Technologie versehen sein.
Umsetzung
In den vorhandenen 1/2" Muffen werden in den verschiedenen Strängen (von DN80 bis DN125) die Temperatursensoren vom Typ TT1050 mit Auswerteelektronik TR2432 in die Tauchhülsen E35010 eingeschraubt. Der elektrische Anschluss mit standardisiertem M12-Stecker liefert sowohl ein analoges (4…20 mA) als auch einen binäres Ausgangssignal. Die einfache Verdrahtung wird durch Feldmodule mit AS-i Bustechnik und vorkonfektionierten Verbindungsleitungen realisiert. Diese wandeln das analoge 4...20 mA Signal in ein digitales Signal um und stellen es der Steuerung zur Verfügung. Anhand der 7-Segment Anzeige ist die aktuelle Temperatur vor Ort ablesbar.
Kundennutzen
Mit der genauen Erfassung der Strangtemperatur kann eine präzisere Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gefahren werden. Im Vergleich zu den vorherigen analogen Temperaturanzeigen ist jetzt mit der rotleuchtenden 7-Segment LED-Anzeige eine bessere Ablesbarkeit gegeben. Weiterhin steht jetzt ein Messsignal sowie ein skalierbares Schaltsignal der Gebäudeleittechnik zur Verfügung.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe