Temperaturüberwachung des Wärmetauschers
Anforderung
Die Temperaturen des Primär- und Sekundärkreislaufes eines Plattenwärmetauschers sollen sowohl im Vor- als auch im Rücklauf erfasst werden. Diese sind vor Ort anzuzeigen und über ein Standard-Signal in die Gebäudeleittechnik einzubinden.
Umsetzung
Sowohl im Primär- als auch im Sekundärkreislauf wird im Vor- und Rücklauf eine Tauchhülse eingeschweißt. In die 1/2" Tauchhülsen (Bestell-Nr. E35020) werden die präzise arbeitenden Temperatursensoren TT2050 eingeschraubt. Direkt an den jeweiligen Sensor wird die Auswerteelektronik TR2432 mittels Adapter E30017 montiert. Die 7-Segment-Anzeige der Auswerteelektronik zeigt die jeweilige Temperatur gut erkennbar vor Ort an. Weiterhin wird ein skalierbarer und standardisierter Analog-Ausgang auf die Gebäudeleittechnik angebunden. Die hohe Schutzart IP67 wird mit der Anschlussleitung EVT004 erfüllt.
Kundennutzen
Anhand der schnellen Erfassung von Temperaturänderungen kann die Gebäudeleittechnik besser auf Veränderungen reagieren. Für die Haustechniker ist es von Vorteil, vor Ort eine präzise Anzeige der jeweiligen Temperatur zu haben. Mit der kontinuierlichen Erfassung der Standard-Signale auf der Gebäudeleittechnik werden Energieverbräuche erfasst und ausgewertet. Ein weiterer Vorteil ist der hohe Schutz mit IP 67 und die Störsicherheit durch robuste Technik.
Die Temperaturen des Primär- und Sekundärkreislaufes eines Plattenwärmetauschers sollen sowohl im Vor- als auch im Rücklauf erfasst werden. Diese sind vor Ort anzuzeigen und über ein Standard-Signal in die Gebäudeleittechnik einzubinden.
Umsetzung
Sowohl im Primär- als auch im Sekundärkreislauf wird im Vor- und Rücklauf eine Tauchhülse eingeschweißt. In die 1/2" Tauchhülsen (Bestell-Nr. E35020) werden die präzise arbeitenden Temperatursensoren TT2050 eingeschraubt. Direkt an den jeweiligen Sensor wird die Auswerteelektronik TR2432 mittels Adapter E30017 montiert. Die 7-Segment-Anzeige der Auswerteelektronik zeigt die jeweilige Temperatur gut erkennbar vor Ort an. Weiterhin wird ein skalierbarer und standardisierter Analog-Ausgang auf die Gebäudeleittechnik angebunden. Die hohe Schutzart IP67 wird mit der Anschlussleitung EVT004 erfüllt.
Kundennutzen
Anhand der schnellen Erfassung von Temperaturänderungen kann die Gebäudeleittechnik besser auf Veränderungen reagieren. Für die Haustechniker ist es von Vorteil, vor Ort eine präzise Anzeige der jeweiligen Temperatur zu haben. Mit der kontinuierlichen Erfassung der Standard-Signale auf der Gebäudeleittechnik werden Energieverbräuche erfasst und ausgewertet. Ein weiterer Vorteil ist der hohe Schutz mit IP 67 und die Störsicherheit durch robuste Technik.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation