ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Temperaturüberwachung an einem Wärmetauscher

Anforderung
Beim indirekten Erhitzen dient ein Wärmetauscher zur Wärmeübertragung. Man unterscheidet dabei Platten-, Röhren- und Schabewärmetauscher. Die korrekte Überwachung und Einhaltung der Temperatur ist dabei von entscheidender Bedeutung für das zu überwachende Medium.

Umsetzung
Zur Überwachung der Prozesstemperatur lassen sich hygienische ifm-Temperatursensoren der Bauform TM in Kombination mit der Auswerteelektronik TR in die Applikation integrieren.

Kundennutzen
Die EHEDG-zertifizierten Temperatur-Stabsensoren der Bauform TM sind für den Einbau in Behälter und Rohrleitungen in hygienischen Applikationen vorgesehen. Das Messelement der Genauigkeitsklasse A gemäß IEC 751 gewährleistet eine hohe Genauigkeit, die verjüngte Fühlerspitze sorgt für eine gute Ansprechzeit. Die verwendeten Materialien widerstehen auch aggressiven Medien. Die Stabsensoren der Bauform TM werden über Verbindungsleitungen an die Auswertung der Bauform TR angeschlossen.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

TM0061 - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht  
TR2432 - Auswerteeinheit für Temperatursensoren, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schaltausgang, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -40...300 °C, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe