Stellungsabfrage an Ventilinseln
Anforderung
Ventilknoten bieten eine Vielzahl von Befüll- und Entleerwege, ohne Rohrleitungen öffnen oder Paneele manuell umkoppeln zu müssen. Da es in diesem Bereichen zu häufigen Reinigungsprozessen mit Temperaturschocks und aggressiven Reinigungsmitteln kommt, sind die Anforderungen an die eingesetzte Sensorik entsprechend hoch.
Umsetzung
Die neuen, induktiven Ganzmetallsensoren der ifm T-Serie bieten mit ihrem Ganzmetallgehäuse aus V4A (1.4404) eine optimale Lösung für die Anwendung.
Kundennutzen
Die robusten Sensoren bieten durch ihr Gehäusekonzept und die hohe Schutzart IP 69 K eine extrem lange Standzeit und somit einen zuverlässigen Betrieb der Anlage. Häufige Reinigungsprozesse, Temperaturschocks und eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel zeichnen die bis zu 100 °C einsetzbaren Sensoren aus. Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Ventilknoten bieten eine Vielzahl von Befüll- und Entleerwege, ohne Rohrleitungen öffnen oder Paneele manuell umkoppeln zu müssen. Da es in diesem Bereichen zu häufigen Reinigungsprozessen mit Temperaturschocks und aggressiven Reinigungsmitteln kommt, sind die Anforderungen an die eingesetzte Sensorik entsprechend hoch.
Umsetzung
Die neuen, induktiven Ganzmetallsensoren der ifm T-Serie bieten mit ihrem Ganzmetallgehäuse aus V4A (1.4404) eine optimale Lösung für die Anwendung.
Kundennutzen
Die robusten Sensoren bieten durch ihr Gehäusekonzept und die hohe Schutzart IP 69 K eine extrem lange Standzeit und somit einen zuverlässigen Betrieb der Anlage. Häufige Reinigungsprozesse, Temperaturschocks und eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel zeichnen die bis zu 100 °C einsetzbaren Sensoren aus. Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Induktiver Doppelsensor für Positionsrückmeldung an Schwenkantrieben
- Kontinuierliche Positionsrückmeldung an Hubventilen
- Optischer Sensor erfasst PET-Flaschen
- Positionsrückmeldung an einem Koppelpaneel
- Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
- Stellungsabfrage an Ventilinseln
- Temperaturen kalibrierfrei messen für mehr Prozesssicherheit
- Temperaturüberwachung an einem Tank
- Überwachung von Mannlöchern
- Ventilüberwachung mit AS-interface