Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
Anforderung
KEG-Anlagen dienen zum Reinigen von Fässern (engl. KEG). Sie gehören zu den sogenannnten Sekundäranlagen, da kein direkter Kontakt zum Lebensmittel besteht. Der Druck des Reinigungsmittels muss präzise überwacht werden.
Umsetzung
Die speziell für diesen Anwendungsfall entwickelten ifm-Drucksensoren der Baureihe PE sind resistent gegen das aggressive chemische Reinigungsmittel.
Kundennutzen
Die hochreine Keramikmesszelle in Verbindung mit einer EPDM-Dichtung bietet eine hohe chemische Resistenz. Das sichert einen überlastfreien und langzeitstabilen Betrieb. Die hohe Schaltpunktgenauigkeit (0,5%) der zwei unabhängigen Schalt- und Rückschaltpunkte bei minimaler Hysterese (0,5%) machen diese vakuumfesten Sensoren der Baureihe PE zu einer preisoptimierten Einheit in peripheren Prozessen.
KEG-Anlagen dienen zum Reinigen von Fässern (engl. KEG). Sie gehören zu den sogenannnten Sekundäranlagen, da kein direkter Kontakt zum Lebensmittel besteht. Der Druck des Reinigungsmittels muss präzise überwacht werden.
Umsetzung
Die speziell für diesen Anwendungsfall entwickelten ifm-Drucksensoren der Baureihe PE sind resistent gegen das aggressive chemische Reinigungsmittel.
Kundennutzen
Die hochreine Keramikmesszelle in Verbindung mit einer EPDM-Dichtung bietet eine hohe chemische Resistenz. Das sichert einen überlastfreien und langzeitstabilen Betrieb. Die hohe Schaltpunktgenauigkeit (0,5%) der zwei unabhängigen Schalt- und Rückschaltpunkte bei minimaler Hysterese (0,5%) machen diese vakuumfesten Sensoren der Baureihe PE zu einer preisoptimierten Einheit in peripheren Prozessen.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Induktiver Doppelsensor für Positionsrückmeldung an Schwenkantrieben
- Kontinuierliche Positionsrückmeldung an Hubventilen
- Optischer Sensor erfasst PET-Flaschen
- Positionsrückmeldung an einem Koppelpaneel
- Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
- Stellungsabfrage an Ventilinseln
- Temperaturen kalibrierfrei messen für mehr Prozesssicherheit
- Temperaturüberwachung an einem Tank
- Überwachung von Mannlöchern
- Ventilüberwachung mit AS-interface