ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Schwingungsüberwachung am Kühlturm einer Abluftanlage

Anforderung
An Kühltürmen können durch niedrige Außentemperaturen die Lüfterschaufeln vereisen. Diese Unwucht verursacht starke Vibrationen, welche sich sehr negativ auf das Gebäudedach und die Konstruktion auswirken. Deshalb soll Eisbildung rechtzeitig erkannt werden.

Umsetzung
Je Kühlturm werden zwei Schwingungsdiagnose-Sensoren efector octavis VE1001 an den Enden der Lüfterwelle montiert. Bei auftretender Unwucht setzt der Sensor per Schaltausgang eine Betriebsmeldung ab.

Kundennutzen
Durch die rechtzeitige Reaktion auf Unwucht werden teure Folgekosten und Ausfallzeiten der Kühltürme verhindert. Das steigert die Anlagenverfügbarkeit und senkt die Ausfallkosten.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

VE1001 - Schwingungsdiagnosegerät, Schwingungsüberwachung von bis zu 5 Diagnosegrößen und 2 Pegelwerten, Spektrale Analyse / FFT Hüllkurven-FFT Peak V eff RMS, IP 67, Umgebungstemperatur -30...60 °C, M12-Steckverbindung + M8-Steckverbindung   Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
VES001 - Expertensoftware für efector octavis, Typ VB und VE Selector Systemübersicht  
EVC071 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel Selector Systemübersicht  
E11572 - Parametrierkabel für efector octavis, IP 50, Umgebungstemperatur -25...85 °C, PVC-Kabel Selector Systemübersicht  
E11572 - Parametrierkabel für efector octavis, IP 50, Umgebungstemperatur -25...85 °C, PVC-Kabel Selector Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe