Positionsüberwachung von Schnelllauftoren
Anforderung
Schnelllauftore sind mit einem Sicherheitsschalter zu überwachen. Um unnötigen Zeitverlust zu vermeiden, soll der Sicherheitsschalter den nachfolgenden Prozess schon vor Erreichen der Endlage starten.
Umsetzung
Anstelle eines mechanischen Sicherheitsschalters kommt ein elektronischer Sicherheitssensor vom Typ GM701S zum Einsatz. Der Vorteil: Er benötigt kein spezielles, codiertes Gegenstück, um sicher zu schalten. Durch eine verlängerte Schaltfahne wird der sichere Zustand schon deutlich vor Erreichen der Endlage erkannt. Die nachfolgenden Spannvorgänge werden schon beim Herunterfahren des Tores gestartet.
Kundennutzen
Durch eine einfache konstruktive Maßnahme wurde die Prozesszykluszeit um drei Sekunden verkürzt – und das bei gleich bleibender Sicherheit. Das bedeutet eine höhere Produktivität bezogen auf Stückzahl im Vergleich zum alten Abfragesystem mit mechanischen Sicherheitsschaltern.
Schnelllauftore sind mit einem Sicherheitsschalter zu überwachen. Um unnötigen Zeitverlust zu vermeiden, soll der Sicherheitsschalter den nachfolgenden Prozess schon vor Erreichen der Endlage starten.
Umsetzung
Anstelle eines mechanischen Sicherheitsschalters kommt ein elektronischer Sicherheitssensor vom Typ GM701S zum Einsatz. Der Vorteil: Er benötigt kein spezielles, codiertes Gegenstück, um sicher zu schalten. Durch eine verlängerte Schaltfahne wird der sichere Zustand schon deutlich vor Erreichen der Endlage erkannt. Die nachfolgenden Spannvorgänge werden schon beim Herunterfahren des Tores gestartet.
Kundennutzen
Durch eine einfache konstruktive Maßnahme wurde die Prozesszykluszeit um drei Sekunden verkürzt – und das bei gleich bleibender Sicherheit. Das bedeutet eine höhere Produktivität bezogen auf Stückzahl im Vergleich zum alten Abfragesystem mit mechanischen Sicherheitsschaltern.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
![]() |
GM701S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 10...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung | ![]() |
![]() |
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe