Positionskontrolle an einer Rollenbahn
Anforderung
Eine Rollenbahn befördert Zahnräder zu einer Bearbeitungsstation. Dort hebt ein Greifarm die Werkstücke in die Werkzeugmaschine. Wichtig: Der Greifarm darf sich erst bewegen, wenn sich das Werkstück in der korrekten Position befindet.
Umsetzung
Der optische Abstandsensor efector PMD (Bestell-Nr. O1D100) erfasst millimetergenau die Position des Werkstücks. Erst wenn das Zahnrad exakt positioniert ist, wird der Greifarm aktiviert.
Kundennutzen
Diese Lösung ist kostengünstig, zuverlässig und flexibel. Denn durch einfache Parametrierung des Sensors lassen sich unterschiedliche Werkstücke ohne konstruktive Änderung der Anlage sicher erfassen.
Eine Rollenbahn befördert Zahnräder zu einer Bearbeitungsstation. Dort hebt ein Greifarm die Werkstücke in die Werkzeugmaschine. Wichtig: Der Greifarm darf sich erst bewegen, wenn sich das Werkstück in der korrekten Position befindet.
Umsetzung
Der optische Abstandsensor efector PMD (Bestell-Nr. O1D100) erfasst millimetergenau die Position des Werkstücks. Erst wenn das Zahnrad exakt positioniert ist, wird der Greifarm aktiviert.
Kundennutzen
Diese Lösung ist kostengünstig, zuverlässig und flexibel. Denn durch einfache Parametrierung des Sensors lassen sich unterschiedliche Werkstücke ohne konstruktive Änderung der Anlage sicher erfassen.
![]() |
efector pmd ifm Laser-Abstandssensor mit PMD Technologie Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation) Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 1.682 kb) |
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
![]() |
O1D100 - Optischer Abstandssensor, Sichtbares Laserlicht, Laserschutzklasse 2, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur: -10...60 °C, Tastweite: 0,2...10 m, M12-Steckverbindung | ![]() |
![]() |
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Drucküberwachung im Teilewäscher
- Füllstandüberwachung des Öls im Hydraulikaggregat
- Füllstandüberwachung im Spänebunker
- Füllstandüberwachung im Teilewäscher
- Kühlschmiermittelüberwachung an einer Nockenwellenschleifmaschine
- Lagekontrolle von Bremsscheiben
- Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage
- Positionskontrolle an einer Rollenbahn
- Temperaturüberwachung von Hydrauliköl