Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage
Anforderung
Bei der Fertigung von Getriebewellen soll ein Sensor kontrollieren, ob ein Nadellager montiert wurde, ob es sich um das richtige Lager handelt und ob die Montage korrekt erfolgt ist.
Umsetzung
Zur Kontrolle dient der Objekterkennungssensor efector dualis (Bestell-Nr. O2D222) in Verbindung mit einer Hintergrundbeleuchtung (Bestell-Nr. O2D904). Der Konturvergleich im Durchlichtverfahren stellt sicher, dass die Welle den Qualitätsanforderungen des Kunden entspricht.
Kundennutzen
Der Montageprozess wird schnell, einfach und präzise überwacht. Eine weitere visuelle Überprüfung ist nicht mehr erforderlich. Die Anforderung konnte dank des Objekterkennungssensors efector dualis preisgünstig realisiert werden.
Bei der Fertigung von Getriebewellen soll ein Sensor kontrollieren, ob ein Nadellager montiert wurde, ob es sich um das richtige Lager handelt und ob die Montage korrekt erfolgt ist.
Umsetzung
Zur Kontrolle dient der Objekterkennungssensor efector dualis (Bestell-Nr. O2D222) in Verbindung mit einer Hintergrundbeleuchtung (Bestell-Nr. O2D904). Der Konturvergleich im Durchlichtverfahren stellt sicher, dass die Welle den Qualitätsanforderungen des Kunden entspricht.
Kundennutzen
Der Montageprozess wird schnell, einfach und präzise überwacht. Eine weitere visuelle Überprüfung ist nicht mehr erforderlich. Die Anforderung konnte dank des Objekterkennungssensors efector dualis preisgünstig realisiert werden.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Drucküberwachung im Teilewäscher
- Füllstandüberwachung des Öls im Hydraulikaggregat
- Füllstandüberwachung im Spänebunker
- Füllstandüberwachung im Teilewäscher
- Kühlschmiermittelüberwachung an einer Nockenwellenschleifmaschine
- Lagekontrolle von Bremsscheiben
- Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage
- Positionskontrolle an einer Rollenbahn
- Temperaturüberwachung von Hydrauliköl