ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Lichtschranke überwacht die Käseproduktion

Anforderung
In Tunnel- bzw. Reihenpressen wird dem in einer Käseform befindlichen sogenannten Käsebruch durch mechanischen Druck die Restmolke entzogen. Dabei bringen nach dem Befüllen der Presse zahlreiche Druckluftzylinder den dafür nötigen Druck auf.

Umsetzung
ifm Einweg-Lichtschranken aus der Serie OG wetline überwachen die korrekte Funktion der Druckluftzylinder in jedem einzelnen Strang der Presse.

Kundennutzen
Falls nach dem Pressvorgang ein Druckluftzylinder nicht wieder komplett hochfährt, kann es beim Entleeren der Käsepresse zu Beschädigungen und damit zu Anlagenstillständen kommen. Durch die Abfrage der einzelnen Zylinder kann dies vermieden werden.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

OGE300 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite ...20 m, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
OGS300 - Einweglichtschranke, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite ...20 m, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe